text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M12
A
24
A1
24
Acélkulcs
1.4305
B
12
D1
12
D3
20
G
24
L1
62
L2
48
L3
18
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak