text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M10
A
20
A1
20
Acélkulcs
1.4305
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L1
72
L2
60
L3
15
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak