Villás fej nemesacél A2 fémtiszta 27624-04-11020
Mennyiségi egység
7,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D2=Menet
M10
A
20
A1
20
Acélkulcs
1.4305
B
10
D1
10
D3
18
G
20
L1
52
L2
40
L3
15
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.