text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Menet
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
D3
26
G
32
L1
83
L2
64
L3
24
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak