Villás fej automataacél horganyzott 27624-04-1428
Sales unit
4,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Menet
M14
A
27
A1
27
B
14
D1
14
D3
24
G
28
L1
72
L2
56
L3
22,5
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.