text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clevis tang
Version 2
RH thread
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D2=Thread
M20
A
40
A1
40
B
20
D1
20
F
1
G
30
L1
105
L2
80
L3
38
L4
50
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
27112302
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A villásfejű ellendarabok DIN 71752 villásfejekkel és villáscsuklókkal kombinálhatók. Ezeket a termékeket főként akkor használják, ha olyan összeköttetésekre van szükség, amelyeknek irányeltolódást kell kiegyenlíteniük.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak