text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villásfejű ellendarab
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M12
A
24
A1
24
Acélkulcs
1.4305
B
12
D1
12
F
0,5
G
18
L1
62
L2
48
L3
22
L4
30
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A villásfejű ellendarabok DIN 71752 villásfejekkel és villáscsuklókkal kombinálhatók. Ezeket a termékeket főként akkor használják, ha olyan összeköttetésekre van szükség, amelyeknek irányeltolódást kell kiegyenlíteniük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak