text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villásfejű ellendarab
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M10
A
20
A1
20
Acélkulcs
1.4305
B
10
D1
10
F
0,5
G
15
L1
52
L2
40
L3
18
L4
25
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A villásfejű ellendarabok DIN 71752 villásfejekkel és villáscsuklókkal kombinálhatók. Ezeket a termékeket főként akkor használják, ha olyan összeköttetésekre van szükség, amelyeknek irányeltolódást kell kiegyenlíteniük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak