Villásfejű ellendarab nemesacél A2 fémtiszta 27624-10-10406
- Erők átvitele és elterelése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
Mennyiségi egység
2,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villásfejű ellendarab
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D2=Menet
M4
A
8
A1
8
Acélkulcs
1.4305
B
4
D1
4
F
0,5
G
6
L1
21
L2
16
L3
6
L4
10
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A villásfejű ellendarabok DIN 71752 villásfejekkel és villáscsuklókkal kombinálhatók. Ezeket a termékeket főként akkor használják, ha olyan összeköttetésekre van szükség, amelyeknek irányeltolódást kell kiegyenlíteniük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.