Villásfejű ellendarab automataacél horganyzott 27624-10-0507
- Erők átvitele és elterelése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
Mennyiségi egység
2,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villásfejű ellendarab
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
D2=Menet
M5
A
10
A1
10
B
5
D1
5
F
0,5
G
7,5
L1
26
L2
20
L3
8
L4
12,5
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A villásfejű ellendarabok DIN 71752 villásfejekkel és villáscsuklókkal kombinálhatók. Ezeket a termékeket főként akkor használják, ha olyan összeköttetésekre van szükség, amelyeknek irányeltolódást kell kiegyenlíteniük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.