text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 1
csuklófejekhez
Alaptest anyaga
acél
D=külső átmérő
25
B
29
C
16
D1
12
D2
M12
D3
32
F statikus kN
23,5
L
57,5
L1
34,3
L2
44
L3
18
L4
1,5
R1
15
UNSPSC Code
27112301
W°
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
Villás fej és csap, acél 1.7225.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A villástagok csuklófejek tartozékaként lettek kifejlesztésre. A C villanyílás-méret úgy lett megválasztva, hogy a csuklófejekkel való illesztés lehetséges legyen.

Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak