text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Clevis
Version 1
with snap-in pin
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised and passivated
Component material
steel
D2=Thread
M10
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L1
72
L2
60
L3
15
L5
59
L6
23
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Automataacél villás fej és csap,
rugóacél rugós szár.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak