text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 1
rugós szorítócsappal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
Komponens anyaga
acél
D2=Menet
M8
A
16
B
8
D1
8
D3
14
G
32
L1
58
L2
48
L3
12
L5
47
L6
19
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Automataacél villás fej és csap,
rugóacél rugós szár.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak