Clevis rugós szorítócsappal free-cutting steel horganyzott és passzivált 27620-03508
- Statikus erőátvitel
- Egyszerű zárási technológia
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 1
rugós szorítócsappal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
Komponens
anyaga
acél
D2=Menet
M3,5
A
8
B
4
D1
4
D3
8
G
8
L1
21
L2
16
L3
6
L5
15
L6
10
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Automataacél villás fej és csap,
rugóacél rugós szár.
rugóacél rugós szár.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.