text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
D2=Menet
M6
A
12
B
6
D1
6
D3
10
G
12
L1
31
L2
24
L3
9
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Automataacél.
Kivitel
Horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak