Villás csukló automataacél horganyzott 27624-0510
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Sales unit
1,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis joint
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
D2=Thread
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Automataacél.
Kivitel
Horganyzott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.