Villás csukló nemesacél fémtiszta 27622-1248
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Sales unit
28,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis joint
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D2=Thread
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
48
L2
72
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112302
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.