text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Clevis joint
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D2=Thread
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
24
L2
48
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112302
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
Stainless steel 1.4305.

Version
Bright.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak