Villás csukló nemesacél fémtiszta 27622-1040
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
19,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D2=Menet
M10
A
20
Acélkulcs
1.4305
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L2
60
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.