text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M8
A
16
Acélkulcs
1.4305
B
8
D1
8
D3
14
G
32
L2
48
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak