text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D2=Menet
M5
A
10
Acélkulcs
1.4305
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L2
20
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak