text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
sasszegfurattal
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
5
A
12,3
D3
8
D4
1,2
K
1,5
L
15
UNSPSC Code
27112301
Z1
1
Z2
0,5
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap sasszegfurattal DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás sasszegekkel történik.

A sasszeg biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak