text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
sasszegfurattal
Alaptest anyaga
acél
D1=Csapátmérő
30
A
68,2
D3
36
D4
6,3
K
5
L
77
UNSPSC Code
27112301
Z1
4
Z2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap sasszegfurattal DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás sasszegekkel történik.

A sasszeg biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak