text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
beszúrással
Kivitel 2
tengelybiztosítóhoz
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
8
A
16,5
D2
6
D3
12
K
2
L
20
M
0,94
UNSPSC Code
27112301
Z1
0,5
Z2
1
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap beszúrással DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás egy DIN 6799 szerinti Seeger-gyűrűvel történik (alternatív módon KL vagy SL biztosítóval).

A tengelybiztosító biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
Accessory
Biztosító gyűrű tengelyre DIN 6799 07332.
KL-biztosítók, acél 07332-05.
SL-biztosítók, acél 07332-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak