Csap beszúrással acél 27621-02-016325
- Alkalmas DIN 71752 villás fejekhez
- Biztosító alátéttel biztosítva a DIN 6799 szerint
- A megfelelő villás fejjel kombinálva teljesen működőképes villás csukló jön létre
Mennyiségi egység
5,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
beszúrással
Kivitel 2
biztosító gyűrűhöz
Alaptest
anyaga
acél
D1=Csapátmérő
16
A
32,5
D2
15,2
D3
21
K
3
L
37
M
1,1
UNSPSC Code
27112301
Z1
1,5
Z2
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap beszúrással DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás egy DIN 471 szerinti biztosító gyűrűvel történik.
A biztosító gyűrű biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
A biztosító gyűrű biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.