Villás fej Külső menet automataacél horganyzott 27624-05-1632
- Erők átvitele és elterelése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
Sales unit
11,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis
Version 1
External thread
Version 2
RH thread
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
D2=Thread
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
F
1
G
32
L1
108
L2
89
L3
45
L4
40
R
1,2
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.