Menetes dugó négyszög keresztmetszetű csövekhez termoplaszt 27835-204030
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére négyszög keresztmetszetű csöveken
- Anyaga: üvegszál erősítésű termoplaszt dugók, sárgaréz menetes betét
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes dugó
Kivitel 1
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
sárgaréz
A=Menet
M20
Für=A következőhöz:
40 x 3
L=Hossz
43
B
40
C
34,5
S
35
Terhelhetőség
max., kN
10
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű dugók.
Sárgaréz menetes betét.
Sárgaréz menetes betét.
Kivitel
Fekete dugók. Nikkelezett menetes betét.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak négyszögletes csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.