Menetes dugó poliamid fekete 27835-05-6040081520
- Négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Screw plug
Version 2
for square tubes
Form
B
Form definition
rectangular
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M8
H=Height
5
L=Length
24
A
60
B
40
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
60x40x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.