text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Screw plug
Version 2
for square tubes
Form
B
Form definition
rectangular
Main material
polyamide
Main colour
black
D1=Thread
M10
H=Height
5
L=Length
24
A
60
B
25
L1
14,5
Load rating max. kN (static load only)
2
Suitable for
60x25x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Material
Body polyamide.
Version
Body black.
Note
Threaded round inserts for attaching levelling feet, swivel feet and castors to round tubes.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak