text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes dugó
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaktípus
négyszög alakú
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
D1=Menet
M8
H=Magasság
5
L=Hossz
24
A
50
Alábbiakhoz
50x30x1-1,5
B
30
L1
14,5
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
2
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought