Menetes dugó poliamid fekete 27835-05-5025082530
- Négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 2
for square tubes
Form
B
Form definition
rectangular
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M8
H=Height
5
L=Length
24
A
50
B
25
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
50x25x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Anyag
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.