Menetes dugó poliamid fekete 27835-05-4030081520
- Négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes dugó
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaktípus
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
D1=Menet
M8
H=Magasság
5
L=Hossz
24
A
40
Alábbiakhoz
40x30x1,5-2
B
30
L1
14,5
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
2
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest poliamid.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.