Screw plug polyamide black 27835-05-4040121520
- Négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Lábak és görgők egyszerű rögzítésére
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Screw plug
Version 2
for square tubing
Form
A
Form definition
square
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M12
H=Height
5
L=Length
24
A
40
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
40x40x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Material
Body polyamide.
Version
Body black.
Note
Threaded round inserts for attaching levelling feet, swivel feet and castors to round tubes.
Assembly
They can be pushed in by hand or tapped in with a plastic hammer.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.