Menetburkolat higiéniai területre nemesacél 27791-10-1120115
Mennyiségi egység
31,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetburkolat
Kivitel 1
higiéniai területre
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20
H=Magasság
115
T=menetmélység
12
D
30
SW
26
T1
102
UNSPSC Code
31161513
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
Persely, nemesacél 1.4301.
Gumitömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Gumitömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Kivitel
Persely, fényesre polírozott
Gumitömítés, kék.
Gumitömítés, kék.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
A menetburkolat lefedi a kiálló külső menetet és ezzel védi a szennyeződésektől.
A felület kiváló minősége megakadályozza a szennyeződés lerakódását és minimálisra csökkenti a tisztítási időt.
A menetburkolat lefedi a kiálló külső menetet és ezzel védi a szennyeződésektől.
A felület kiváló minősége megakadályozza a szennyeződés lerakódását és minimálisra csökkenti a tisztítási időt.
Kullanım
A menetburkolat kifejezetten az élelmiszer-, sör-, tej-, üdítőital- valamint gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Accessory
Állítólábak 27791-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.