text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Machine foot
Version 1
height-adjustable
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D=plate diameter
40
H1=Total height
45-65
H=Height
45-65
A
40
B
28
D2 for countersunk screw
M6
Load rating max. kN (static load only)
1,5
SW1
30
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél hatlapfejű csavar.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott hatlapfejű csavar.
További információk
A lapos végdarabbal és a süllyesztett hatlapfejű csavarral a készülékláb különösen alkalmas sima felületekre történő felszerelésre.
A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) Anya
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak