Készülékláb állítható magasságú termoplaszt 27840-300606
- Kiváltképpen alkalmas asztalokhoz és könnyű berendezésekhez
- Fokozatmentesen beállítható készülékláb magasság az anya kézzel vagy szerszámmal való elforgatásával
- Kompatibilis minden hagyományos, 6 mm, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
Mennyiségi egység
7,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
állítható magasságú
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M6
D=talpátmérő
30
H1=Teljes magasság
44-59
H=Magasság
35-50
L=menethossz
9
A
alumínium
profilhoz
30
B
20,5
C
horonyhoz
6
D2
süllyesztett fejű
csavarhoz
M4
SW1
22
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél orsó és alátét.
Acél orsó és alátét.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott orsó és alátét.
Horganyzott orsó és alátét.
További információk
A készüléklábak különösen asztalokhoz és könnyebb berendezésekhez alkalmasak. A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható. A végdarabon található csapok a készülékláb centírozására, ill. elfordulás elleni biztosítására szolgálnak. A készüléklábak egy horonycsap használata esetén költséges furatok nélkül rögzíthetők az alumínium profilokra.
Egyedi igényre
ESD antisztatikus.
További színek.
További színek.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) Anya
2) Anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.