Szintező ék padlórögzítés acél 27710-10-189120081
- Kettős ék
- Padlórögzítés
- Szabadalmaztatott mechanizmus
- Nincs vízszintes irányú gépmozgás
Mennyiségi egység
143,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szintező ék
Kivitel 1
padlórögzítés
Kivitel 2
ragasztható horgony
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
műanyag
Finombeállítás
(mm)
10
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
72
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
0,546
UNSPSC Code
31161553
Átállítási terhelés
függőlegesen
(kN)
120
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
Acél, műanyag ház, acél ragasztható horgony.
További információk
Alkalmas max. 12 tonnás beállítási terheléshez.
A nagy teherbírású horgonyok a központi kettős ék elvén működnek.
A központi kettős ék elvénél a géptámasz magassága egy ék helyett kettővel állítható. Az ékek mozgása szinkron és játékmentes.
A kettős ék segítségével az emelőszerkezetre ható erő felére csökken, és a központi támasztási pont mindig merev és stabil marad.
A gömb alakú alátéteken elhelyezkedő szférikus géptámasznak köszönhetően kiegyenlíthetők a padló egyenetlenségei.
A vízszintes mozgásokat a központosító hüvely akadályozza meg, amely ragasztható horgony formájában valósítja meg a padlórögzítést.
A nagy teherbírású horgonyok a központi kettős ék elvén működnek.
A központi kettős ék elvénél a géptámasz magassága egy ék helyett kettővel állítható. Az ékek mozgása szinkron és játékmentes.
A kettős ék segítségével az emelőszerkezetre ható erő felére csökken, és a központi támasztási pont mindig merev és stabil marad.
A gömb alakú alátéteken elhelyezkedő szférikus géptámasznak köszönhetően kiegyenlíthetők a padló egyenetlenségei.
A vízszintes mozgásokat a központosító hüvely akadályozza meg, amely ragasztható horgony formájában valósítja meg a padlórögzítést.
Kullanım
A szintező éket például nehéz szerszámgépek, nagysebességű marógépek és transzfergépek szintezésérnagy e használják.
Figyelem
Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a beállító terhelések túllépése, nem szabad csak a gép arányos terhelését figyelembe venni. Az összes fellépő teher összegét figyelembe kell venni. Ez magában foglalja a dinamikus terheléseket, a váltakozó terheléseket és a Wellenstein tágulási csavar (horgonyrúd) előfeszítéseit.
Szállítási terjedelem
Az M16X320 ragasztható horgony készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.
Accessory
27710-30-00904 és 27710-30-00906 távtartók
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.