Szintező ék szabadon álló acél 27710-05-137092035
- Nagy támasztófelület
- Milliméter pontos finombeállítás
- Folyamatos csillapítás
Mennyiségi egység
83,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szintező ék
Kivitel 1
szabadon álló
Kivitel 2
csillapított
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
20
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
0,15
Max. megengedett terhelés
(kN)
35
Tartós terhelés
(kN)
20
UNSPSC Code
31161553
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
Acél, nitrilkaucsuk.
További információk
Az alacsony és csúszásmentes szintező ékek alkalmasak akár 2 tonna terhelés felvételére is.
A szintező ékek nagy, noppos struktúrájú felfekvési felülete 1), 80° Shore keménységű nitrilből áll.
A laposszögű ékek segítségével egyszeri csavarfordítással 0,15 mm-rel állítható a szintező ékek magassága.
A 3 mm vastag vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 2) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását.
A szintező ékek nagy, noppos struktúrájú felfekvési felülete 1), 80° Shore keménységű nitrilből áll.
A laposszögű ékek segítségével egyszeri csavarfordítással 0,15 mm-rel állítható a szintező ékek magassága.
A 3 mm vastag vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 2) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.