text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szintező ék
Kivitel 1
szabadon álló
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
Finombeállítás (mm)
7
Forgatónyomaték az állítócsavaron (Nm)
60
Magasságállítás fordulatonként (mm)
0,375
UNSPSC Code
31161553
Átállítási terhelés (kN)
150
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
Acél, műanyag, nitrilkaucsuk.
További információk
Alkalmas akár 15 tonna beállítási terheléshez.
A nagy teherbírású horgonyok a központi kettős ék elvén működnek.
A központi kettős ék elvénél a géptámasz magassága egy ék helyett kettővel állítható. Az ékek mozgása szinkron és játékmentes.
A kettős ék segítségével az emelőszerkezetre ható erő a felére csökken.
A gép szférikus, vulkanizált, 80° Shor keménységű, nitrilkaucsukból készült felfekvési felülete kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit, csúszásgátlóként szolgál, olajálló, védi a gépet a nem kívánatos rezgésektől, csillapítja a gépzajt és ellenáll az agresszív közegeknek. A töltőanyag-mentes kaucsuk keverék a gép sztatikus terhelése alatt nem deformálódik és nem nyomódik össze.
Figyelem
Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a beállító terhelések túllépése, nem szabad csak a gép arányos terhelését figyelembe venni. Az összes fellépő teher összegét figyelembe kell venni. Ez magában foglalja a dinamikus terheléseket, a váltakozó terheléseket és a Wellenstein tágulási csavar (horgonyrúd) előfeszítéseit.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak