Szintező ék szabadon álló alumínium 27710-25-145095059
- Nagy támasztófelület
- Milliméter pontos finombeállítás
- Folyamatos csillapítás
- Csúszásmentes
- Alumínium ház
Mennyiségi egység
109,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szintező ék
Kivitel 1
szabadon álló
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
Finombeállítás
(mm)
7
Forgatónyomaték az
állítócsavaron
(Nm)
35
Magasságállítás
fordulatonként
(mm)
0,275
UNSPSC Code
31161553
Átállítási terhelés
(kN)
70
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
Alumínium ház, nitrilkaucsuk támasztófelület.
Kivitel
Szabadon álló.
További információk
Az alacsony és csúszásmentes szintező ékek alkalmasak akár 7 tonna terhelés felvételére is.
A 80° Shore keménységű vulkanizált nitrilből álló gömb alakú felfekvési felület 1), kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit.
A vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 1) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását, csúszásgátlóként szolgál, olajálló, védi a gépet a nem kívánatos rezgésektől, csillapítja a gépzajt és ellenáll az agresszív közegeknek.
A 80° Shore keménységű vulkanizált nitrilből álló gömb alakú felfekvési felület 1), kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit.
A vulkanizált, 80° Shore keménységű nitril 1) csúszásgátló réteg biztosítja a lengések, zaj és roncsoló közegek hatásának csillapítását, csúszásgátlóként szolgál, olajálló, védi a gépet a nem kívánatos rezgésektől, csillapítja a gépzajt és ellenáll az agresszív közegeknek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.