text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szintező ék
Kivitel 1
padlórögzítés
Kivitel 2
ragasztható horgony
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
Finombeállítás (mm)
7
Forgatónyomaték az állítócsavaron (Nm)
35
Magasságállítás fordulatonként (mm)
0,275
UNSPSC Code
31161553
Átállítási terhelés (kN)
70
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
Alumínium ház, acél ragasztható horgony.
További információk
Alkalmas max. 7 tonnás beállítási terheléshez. A szintező ékek gépek vagy perifériák rögzítéséhez használhatók. A szintező ékek ragasztható horgony segítségével rögzíthetők a padlóhoz.
Szállítási terjedelem
Az M16X320 ragasztható horgony készre szerelve a szállítási terjedelem részét képezi.
A távtartó (27710-30-10604) a szállítási terjedelem részét képezi.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak