Távtartó alátét nemesacél 27710-30-10604
- Kombinálható
- Utólagos betolás
- Alkalmazkodás a kívánt alapmagassághoz
Mennyiségi egység
6,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó alátét
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=átmérő
60
E=Furattávolság
40
S=Vastagság
5,2
D1
10
D2
9,7
D3
5
E1
22
R
2,5
S1
4
UNSPSC Code
31161553
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A távtartók összeszerelhetők és utólag felszerelhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.