Távtartó alátét acél horganyzott 27710-30-00906
- Kombinálható
- Utólagos betolás
- Alkalmazkodás a kívánt alapmagassághoz
Mennyiségi egység
9,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=átmérő
90
E=Furattávolság
60
S=Vastagság
7,2
D1
13,8
D2
13,5±0,1
D3
7
E1
28
R
6
S1
6
UNSPSC Code
31161553
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A távtartók összeszerelhetők és utólag felszerelhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.