text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=átmérő
90
E=Furattávolság
60
S=Vastagság
5,2
D1
13,8
D2
13,5±0,1
D3
5,5
E1
28
R
6
S1
4
UNSPSC Code
31161553
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A távtartók összeszerelhetők és utólag felszerelhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak