text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szintező ék
Kivitel 1
szabadon álló
Alaptest anyaga
acél
Finombeállítás (mm)
5
Magasságállítás fordulatonként (mm)
0,353
UNSPSC Code
31161553
Átállítási terhelés (kN)
70
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
Acél.
További információk
Akár hét tonnáig állítható terhelés.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought