Rugós zsanér rugó, nyitó alumínium színtelen eloxált 27910-8215000
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Csillapítással
Mennyiségi egység
84,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, nyitó
Kivitel 2
vízszintes használat
Alak
A
Alaktípus
soft opening
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
színtelen
A=Hossz
82,5
B=Szélesség
150
A1
56,5
B1
62
D
6,2
D1
10,2
F1
N
8000
F2
N
16000
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
5,5
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
Alumínium 6082 T5.
Kivitel
Alumínium, eloxált, színtelen.
További információk
A zsanérok integrált csillapítással rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek kíméletes nyitását (A alak) és zárását (B alak). Ezenkívül a zsanérok külön felemelő segéddel rendelkeznek, amely megkönnyíti az ajtók és fedelek nyitását.
A zsanérok vízszintes és függőleges használatra alkalmasak.
A csillapító hatásának irányát a rajzon látható nyíl mutatja.
A nyílásszög 115° fokra korlátozott a csillapító rendszer védelme érdekében.
Nem szabad erőltetni az ajtók vagy a fedelek nyitását vagy zárását, mert az megrongálhatja a csillapítót.
Forgatónyomaték csillapítás 1,7-tól 2,5 Nm-ig.
A rugók forgatónyomatéka a cikktől függően különböző:
Nyitórugó forgatónyomatéka 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Nyitórugó forgatónyomatéka 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Zárórugó forgatónyomatéka 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Zárórugó forgatónyomatéka 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
A zsanérok vízszintes és függőleges használatra alkalmasak.
A csillapító hatásának irányát a rajzon látható nyíl mutatja.
A nyílásszög 115° fokra korlátozott a csillapító rendszer védelme érdekében.
Nem szabad erőltetni az ajtók vagy a fedelek nyitását vagy zárását, mert az megrongálhatja a csillapítót.
Forgatónyomaték csillapítás 1,7-tól 2,5 Nm-ig.
A rugók forgatónyomatéka a cikktől függően különböző:
Nyitórugó forgatónyomatéka 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Nyitórugó forgatónyomatéka 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Zárórugó forgatónyomatéka 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Zárórugó forgatónyomatéka 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C - +40 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.