text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
A=Hossz
82,5
B=Szélesség
100
A1
56,5
B1
74
D
6,2
D1
24
F1 N
9000
F2 N
11900
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
5,5
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
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A pántok beépített acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez biztosítja az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög: 270°.
Rugó nyomatéka:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm


Rögzítés DIN 912/ DIN EN ISO 4762 szerint hengeres fejű csavarokkal.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak