text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Product type
spring hinge
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
A=Length
35
B=Width
90
A1
21
B1
30
D
3,5
D1
10
F1 N
3400
F2 N
7000
Kind of fastening
fastening holes
S
3,3
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
Description

Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A zsanérok integrált acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a szabadon lengő zsanérok kombinálhatók a rugós zsanérokkal.
Nyílásszög 270°.

Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm

Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 szerint.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak