Zsanér rugó nélkül alumínium fekete eloxált 27906-0556521
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Önzáró
- Integrált feszítőrugó
- Hőmérsékleti tartomány -20 °C ... +80 °C
Mennyiségi egység
14,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
rugó nélkül
Kivitel 2
dugó nélkül
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
A=Hossz
55
B=Szélesség
65
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1
N
6590
F2
N
9810
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
4,5
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
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a szabadon lengő zsanérok kombinálhatók a rugós zsanérokkal.
Nyílásszög: 180°.
Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög: 180°.
Rögzítés hengeresfejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.