Rugós zsanér rugó, záró acél horganyzott 27903-4018011
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
- Önzáró
- B alak: furatokkal
Mennyiségi egység
25,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Kivitel 2
furattal
Alak
B
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
A=Hossz
40
B=Szélesség
180
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
1,5
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
Acél vagy 1.4301. nemesacél.
A szorítórugó nemesacélból.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.